Publicar produtos
AOBA XL Dark fan

AOBA XL Dark fan

Traduzido por Google,
AOBA é um ventilador de teto preto sem luz ideal para ambientes a partir de 17,6m2. O acabamento das pás é feito em madeira. É acionado por meio de um controle remoto, incluso. Possui 3 velocidades ajustáveis.
Especificação
  • Reference: 33349

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776166578

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 3368

    Blade material: Wood

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 520

    Length: 1800

    Depth: 1800

    Total diameter: 1800

    Canopy diameter: 160

    Related accessory: 33928

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 3

    W: 30-70-88

    RPM: 74-125-152

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 330

    Individual box width (MM): 283

    Length individual box (MM): 785

    Volume Box Ind. Trawl: 0.073311

    Gross weight of box Ind. Trawl: 11.4

    PCS: 12

    Net weight consolidated item: 10.086

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33349_-_AOBA-XL-Dark-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)10.086
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica