Publicar produtos
HIERRO White ceiling fan

HIERRO White ceiling fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto branco com luz com linhas modernas ideal para ambientes de até 17m2.
Especificação
  • Reference: 33357-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158627

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 1013

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: White

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 60

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 2

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-120V

    Total height: 469

    Length: 1320

    Depth: 1320

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 295

    Engine type: AC

    No of blades: 4

    W: 56

    RPM: 90-135-200

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 295

    Individual box width: 338

    Length individual box: 658

    Volume Box Ind. Trawl: 0.065609

    Gross weight of box Ind. Trawl: 9.8

    PCS/PALLET: 12

    Net weight consolidated item: 9,80

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33357-110_-_HIERRO-White-ceiling-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)980
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica