Publicar produtos
TUBE FAN M Transparent fan DC SMART
TUBE FAN M Transparent fan DC SMART

    TUBE FAN M Transparent fan DC SMART

    Traduzido por Google,
    TUBE FAN é a versão cilíndrica do JUST FAN. Este ventilador de teto contemporâneo é perfeito para salas entre 13m2 e 17m2. Ele é ativado por meio de um controle remoto, incluído. Este ventilador de teto com motor DC de baixo consumo tem 6 velocidades que podem ser reguladas. Este ventilador tem função reversa, para que possa ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Fluxo de ar: 145,7 m3 min / 5145 CFM Controle seu ventilador com o aplicativo WiZ. Ele funciona com WIFI de 2,4 GHz e desenvolve as mesmas funcionalidades do controle remoto. Pode ser usado com Alexa, Siri e Google Assistant. Lembre-se de que é necessário adicionar o receptor Smart Ref. 34150, que deve ser adquirido separadamente.
    Especificação
    • Reference: 33374WP-110

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776347076

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3338

      Body material: Steel

      Blade material: ABS

      Body finish: Chrome

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 640

      Total diameter: 1280

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Additional rods included in the box: No

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33374WP-110_-_TUBE-FAN-M-Transparent-fan-DC-SMART
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica