Publicar produtos
DISC FAN LED White fan with DC motor

DISC FAN LED White fan with DC motor

Traduzido por Google,
DISC FAN é um ventilador com luz e motor DC projetado pela Conillas. Seu design é o resultado da busca por criar algo diferente, um ventilador com luz para cima e para baixo. DISC é o ventilador perfeito para salas de 17,6 m2. É ativado usando um controle remoto, incluído. Possui 5 velocidades ajustáveis ​​6-10-13-23-37 W e 100-135-160-195-230 rotações por minuto, dependendo da velocidade. Este ventilador tem uma função reversa. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados. Fluxo de ar: 211,72 m3 min / 7477 CFM.
Especificação
  • Reference: 33397

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776089693

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1102085

    Fixing: Ceiling

    Series: 3339

    Diffusor material: PC

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Code: L00151

    IP: 20

    Power max.(W): 29,5W

    Power and Lm of the intensities W/Lm: 962lm / 1351lm

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: >80

    Total height: 460

    Length: 1320

    Depth: 1320

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 150

    Ceiling/light kit diameter: 145

    Engine type: DC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 5

    W: 6-10-13-23-37

    RPM: 100-135-160-195-230

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 205

    Individual box width (MM): 340

    Length individual box (MM): 790

    Volume Box Ind. Trawl: 0.055063

    Gross weight of box Ind. Trawl: 9.4

    PCS: 18

    Net weight consolidated item: 7.238

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33397_-_DISC-FAN-LED-White-fan-with-DC-motor
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)7.238
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica