Publicar produtos
JUST FAN M LED Copper/black fan SMART
JUST FAN M LED Copper/black fan SMART
JUST FAN M LED Copper/black fan SMART
JUST FAN M LED Copper/black fan SMART

    JUST FAN M LED Copper/black fan SMART

    Traduzido por Google,
    JUST FAN é um ventilador de teto que incorpora um kit de iluminação de estilo industrial e moderno. Perfeito para ambientes de 13m2 a 17'6m2 e seu motor é do tipo DC com baixo consumo. Possui 6 velocidades reguláveis. Este ventilador com acabamento em cobre e lâminas pretas possui modo reverso, podendo ser utilizado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. É ativado com um controle remoto, que acompanha o ventilador. É um ventilador inteligente, que permitirá controlá-lo com o aplicativo WiZ. Funciona com WIFI de 2,4 GHz e desenvolve as mesmas funcionalidades do controle remoto. Pode ser utilizado com Alexa, Siri e Google Assistant. Lembre-se que é necessário adicionar o Smart receiver Ref. 34150, que deve ser adquirido separadamente.
    Especificação
    • Reference: 33418WP-10

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776241381

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1094380

      Fixing: Ceiling

      Series: 3388

      Diffusor material: Glass

      Blade material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00131

      IP: 20

      Power max.(W): 16

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 709lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 674

      Length: 1280

      Depth: 1280

      Total diameter: 1280

      Canopy diameter: 130

      Ceiling/light kit diameter: 135

      Related accessory: 34150

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Additional rods included in the box: Yes

      Individual box height (MM): 320

      Individual box width (MM): 350

      Length individual box (MM): 730

      Volume Box Ind. Trawl: 0,08662

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,65

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 6,8

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33418WP-10_-_just-fan-led-copper-black-ceiling-fan-smart
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWith Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPropeller fans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans