Publicar produtos
JUST FAN S Chrome/transparent fan 81cm

JUST FAN S Chrome/transparent fan 81cm

Traduzido por Google,
Versão pequena do JUST FAN. É a essência de um ventilador de estilo industrial e moderno. Um esqueleto de metal estilizado que apresenta um design inovador e impressionante. Este ventilador de teto cromado contemporâneo é perfeito para salas menores que 13 m². Ele é ativado usando um controle remoto, incluído. Este ventilador de teto com motor DC de baixo consumo tem 6 velocidades que podem ser reguladas. Este ventilador tem função reversa, para que possa ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Fluxo de ar: 48,84 m3 min / 1724 CFM. Controle seu ventilador com o aplicativo WiZ. Ele funciona com WIFI de 2,4 GHz e desenvolve as mesmas funcionalidades do controle remoto. Pode ser usado com Alexa, Siri e Google Assistant. Lembre-se de que é necessário adicionar o receptor Smart Ref. 34150-02, que deve ser adquirido separadamente.
Especificação
  • Reference: 33426WP-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776347274

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3388

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Chrome

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 390

    Total diameter: 810

    Canopy diameter: 130

    Engine type: DC

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Additional rods included in the box: Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33426WP-110_-_JUST-FAN-S-Chrome-transparent-fan-81cm
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica