Publicar produtos
JUST FAN S Copper/black fan 81cm
JUST FAN S Copper/black fan 81cm
JUST FAN S Copper/black fan 81cm
JUST FAN S Copper/black fan 81cm

    JUST FAN S Copper/black fan 81cm

    Traduzido por Google,
    Versão pequena do JUST FAN. É a essência de um ventilador de estilo industrial e moderno. Um esqueleto de metal estilizado que apresenta um design inovador e impressionante. Este ventilador de teto de cobre com lâminas pretas é perfeito para salas menores que 13 m². Ele é ativado usando um controle remoto, incluído. Este ventilador de teto com motor DC de baixo consumo tem 6 velocidades que podem ser reguladas. Este ventilador tem uma função reversa, para que possa ser usado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Fluxo de ar: 121,69 m3 min / 4296 CFM.
    Especificação
    • Reference: 33427

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776187948

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3388

      Blade material: PC

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 390

      Length: 810

      Depth: 810

      Total diameter: 810

      Canopy diameter: 130

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 2-3-4-5-6-9

      RPM: 51-86-122-158-195-235

      Additional rods included in the box: Yes

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 225

      Individual box width (MM): 170

      Length individual box (MM): 670

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0306

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.5

      PCS: 12

      Net weight consolidated item: 5.33

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33427_-_just-fan-copper-black-ceiling-fan-81cm
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPropeller fans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans