Publicar produtos
JUST FAN XL Matt black fan DC178cm SMART
JUST FAN XL Matt black fan DC178cm SMART
JUST FAN XL Matt black fan DC178cm SMART
JUST FAN XL Matt black fan DC178cm SMART

    JUST FAN XL Matt black fan DC178cm SMART

    Traduzido por Google,
    JUST FAN XL é um ventilador de teto contemporâneo perfeito para ambientes a partir de 28 m². É acionado por controle remoto, incluso, e em acabamento preto com pás pretas. Este ventilador de teto com motor DC de baixo consumo possui 6 velocidades reguláveis. Este ventilador possui função reversa, podendo ser utilizado nos meses mais frios do inverno, otimizando a eficiência do seu aquecimento. Fluxo de ar: 175,35 m³ min / 6190 CFM. Controle seu ventilador com o aplicativo WiZ. Funciona com WIFI de 2,4 GHz e desenvolve as mesmas funcionalidades do controle remoto. Pode ser utilizado com Alexa, Siri e Google Assistant. Lembre-se que é necessário adicionar o Smart receiver Ref. 34150-01, que deve ser adquirido separadamente.
    Especificação
    • Reference: 33432WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776215696

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3388

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 640

      Length: 1780

      Depth: 1780

      Total diameter: 1780

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 34150-01

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-12-17-31

      RPM: 48-64-82-98-114-145

      Additional rods included in the box: Yes

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 270

      Individual box width (MM): 245

      Length individual box (MM): 910

      Volume Box Ind. Trawl: 0.06039

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.26

      PCS: 200

      Net weight consolidated item: 5.9532

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33432WP_-_just-fan-matt-black-ceiling-fan-with-dc-motor-178cm-smart
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPropeller fans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans