Publicar produtos
IZARO L LED White fan with DC motor
IZARO L LED White fan with DC motor
IZARO L LED White fan with DC motor
IZARO L LED White fan with DC motor

    IZARO L LED White fan with DC motor

    Traduzido por Google,
    Ventilador de teto com luz com motor DC de linhas modernas ideal para ambientes a partir de 17m2. O acabamento das pás é branco e maple reversível. É acionado por meio de controle remoto, incluso. Possui 5 velocidades ajustáveis. Este ventilador branco possui função reverse. Fluxo de ar: 190,12 m3 min / 6711 CFM. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados.
    Especificação
    • Reference: 33514

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776167100

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1099345

      Fixing: Ceiling

      Series: 3386

      Diffusor material: Glass

      Blade material: Plywood

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00144

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 850lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 420

      Length: 1300

      Depth: 1300

      Total diameter: 1300

      Canopy diameter: 150

      Ceiling/light kit diameter: 230

      Engine type: DC

      No of blades: 5

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 5

      W: 5-10-16-25-37

      RPM: 100-142-165-192-226

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 310

      Individual box width (MM): 295

      Length individual box (MM): 630

      Volume Box Ind. Trawl: 0.057614

      Gross weight of box Ind. Trawl: 8.365

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 6.865

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33514_-_izaro-led-white-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWith Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPropeller fans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans