Publicar produtos
VEDRA S Dark brown fan

VEDRA S Dark brown fan

Traduzido por Google,
Ventilador de teto com linhas modernas ideal para ambientes de até 13m2. Motor em aço e pás de compensado. O acabamento das pás é em nogueira e não são reversíveis. Alimentado por regulador de parede, incluso. VEDRA possui 4 velocidades ajustáveis. Fluxo de ar: 58,11 m3 min / 2052 CFM. Este ventilador pode ser instalado em tetos inclinados.
Especificação
  • Reference: 33525

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776244115

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 4533

    Blade material: MDF

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Voltage: 220V-240V

    Total height: 540

    Length: 460

    Depth: 460

    Total diameter: 460

    Canopy diameter: 145

    Engine type: AC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 4

    W: 19-22-34-37

    RPM: 327-369-495-515

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5,880

    PCS: 12

    Net weight consolidated item: 3,607

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33525_-_VEDRA-S-Dark-brown-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)3607
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica