Publicar produtos
YAKARTA M Brown fan
YAKARTA M Brown fan
YAKARTA M Brown fan
YAKARTA M Brown fan

    YAKARTA M Brown fan

    Traduzido por Google,
    Ventilador de teto marrom estilo atemporal com luz e 4 pás reversíveis. Seus materiais e acabamentos lhe dão uma aparência atraente e elegante. JAKARTA é ideal para salas de 13m2 a 17,6m2. Acionado por correntes. Este ventilador tem 3 velocidades ajustáveis. Este ventilador tem uma função reversa e pode ser usado nos meses mais frios do inverno. Perfeito para ambientes coloniais. Adequado para tetos inclinados e para ser instalado diretamente no teto.
    Especificação
    • Reference: 33713-13

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776235359

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3378

      Blade material: Plywood

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 3

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 520

      Length: 1210

      Depth: 1210

      Total diameter: 1210

      Canopy diameter: 130

      Ceiling/light kit diameter: 400

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 4

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 3

      W: 14-23-51

      RPM: 115-150-205

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,059248

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.9

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 5.52

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33713-13_-_yakarta-led-brown-ceiling-fan
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWith Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPropeller fans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans