Publicar produtos
ALO L Black/wood fan DC

ALO L Black/wood fan DC

Traduzido por Google,
ALO L é um ventilador de teto com motor DC de linhas modernas, ideal para ambientes de 17,6 m² a 28 m². Motor feito em aço e pás de madeira. É acionado por meio de um controle remoto, incluso. Este ventilador preto possui 6 velocidades ajustáveis, função reverse e pode ser instalado em tetos inclinados.
Especificação
  • Reference: 33718DC

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776350670

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3379

    Body material: Steel

    Blade material: Wood

    Body finish: Matt Black

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 220V-240V

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 320

    Total diameter: 1520

    Canopy diameter: 150

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 6-10-13-19-26-35

    RPM: 97-120-136-158-179-196

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.057824

    Gross weight of box Ind. Trawl: 4.3

    Net weight consolidated item: 4,10

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33718DC_-_ALO-L-Black-wood-fan-DC
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWithout Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)410
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica