Publicar produtos
SAONA L LED White fan DC SMART
SAONA L LED White fan DC SMART
SAONA L LED White fan DC SMART
SAONA L LED White fan DC SMART

    SAONA L LED White fan DC SMART

    Traduzido por Google,
    SAONA é um ventilador de teto branco com corpo de aço e pás de ABS. Possui motor DC de baixo consumo e é perfeito para ventilar ambientes de até 17,6 m2. É acionado por meio de um controle remoto, incluso. Este ventilador de teto possui 5 velocidades. Fluxo de ar: 188 m3 min / 6643 CFM. Controle seu ventilador com o aplicativo WiZ. Ele funciona com WIFI de 2,4 GHz e desenvolve as mesmas funcionalidades do controle remoto. Pode ser usado com Alexa, Siri e Google Assistant. Lembre-se de que é necessário adicionar o receptor Smart Ref. 34150-15, que deve ser adquirido separadamente.
    Especificação
    • Reference: 33803WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776215795

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1074527

      Fixing: Ceiling

      Series: 3350

      Diffusor material: PC

      Blade material: ABS

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00084

      IP: 20

      Power max.(W): 24

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Voltage: 100V-240V

      Adjustable K range: 3000 - 4000 - 6000K

      Adjustable Color Temperature (K): 1

      CRI: >80

      Total height: 330

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 150

      Ceiling/light kit diameter: 330

      Related accessory: 34150-15

      Engine type: DC

      No of blades: 5

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 5

      W: 5-8-14-21-38

      RPM: 85-105-126-155-180

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 350

      Individual box width (MM): 390

      Length individual box (MM): 615

      Volume Box Ind. Trawl: 0.083948

      Gross weight of box Ind. Trawl: 9.2

      PCS: 200

      Net weight consolidated item: 7.36

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33803WP_-_saona-led-led-white-ceiling-fan-with-dc-motor-smart
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWith Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Classificação IFCVentoinha
    • Código ETIMEC000532
    • Nome ETIMFan
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriçãoPropeller fans
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans