Publicar produtos
HEYWOOD S Black/dark wood fan
HEYWOOD S Black/dark wood fan

    HEYWOOD S Black/dark wood fan

    Traduzido por Google,
    HEYWOOD S é um ventilador de teto projetado pela Faro Lab com um motor DC ultracompacto, ideal para salas com menos de 13 m2. As lâminas de madeira escura deste ventilador de teto envolvem o motor, obtendo um efeito leve. Ele é ativado usando um controle remoto, incluído. Este ventilador marrom escuro tem 6 velocidades que podem ser reguladas. Fluxo de ar: 153,35 m3 min / 5413,3 CFM. É adequado para telhados inclinados.
    Especificação
    • Reference: 33806

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776323612

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3809

      Body material: Steel

      Blade material: Wood

      Body finish: Matt Black

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 243

      Total diameter: 900

      Canopy diameter: 132

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 5-7-11-16-22-30

      RPM: 115-155-195-235-266-297

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height: 195

      Individual box width: 225

      Length individual box: 640

      Volume Box Ind. Trawl: 0.02808

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.2

      Net weight individual box (KG): 3

      Net weight consolidated item: 4,20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única33806_-_HEYWOOD-S-Black-dark-wood-fan
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)420
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica