Publicar produtos
TYPHOON M LED Brown/wood fan

TYPHOON M LED Brown/wood fan

Traduzido por Google,
TYPHOON M é um ventilador de teto que incorpora um kit de iluminação e um motor DC marrom com pás de madeira projetado por Jordi Busquets. É ideal para ventilação de ambientes de 13 m² a 17,6 m². Este ventilador tem IP44, por isso também é adequado para ambientes externos. Suas partes metálicas são tratadas com um tratamento anticorrosivo. É ativado por meio de um controle remoto, incluído. Possui 6 velocidades ajustáveis, função reversa e pode ser instalado em tetos inclinados.
Especificação
  • Reference: 34106-130

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776358638

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1101422

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3335

    Body material: Steel

    Blade material: ABS

    Body finish: Brown

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00149

    IP: 44

    Type: I

    Power max (W): 19

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 900lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: >80

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 390

    Total diameter: 1300

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 170

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 4

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Number of speeds: 6

    W: 3-5-8-12-21-31

    RPM: 50-71-93-115-138-162

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.081125

    Gross weight of box Ind. Trawl: 7.6

    Net weight consolidated item: 6.232

Especificações técnicas
  • Ref.ª única34106-130_-_TYPHOON-M-LED-Brown-wood-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Peso líquido (Kg)6.232
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica