Publicar produtos
TYPHOON M Brown/wood fan
TYPHOON M Brown/wood fan

    TYPHOON M Brown/wood fan

    Traduzido por Google,
    TYPHOON M é um ventilador de teto com motor DC marrom com pás de madeira projetado por Jordi Busquets, ideal para ventilar ambientes de 13 m² a 17,6 m². Este ventilador tem IP44, por isso também é adequado para ambientes externos. Suas partes metálicas são tratadas com um tratamento anticorrosivo. É ativado por meio de um controle remoto, incluído. Possui 6 velocidades ajustáveis, função reversa e pode ser instalado em tetos inclinados.
    Especificação
    • Reference: 34106

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776350045

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3335

      Body material: Steel

      Blade material: ABS

      Body finish: Brown

      IP: 44

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 220V-240V

      Sea Side Suitable: 0

      Total height: 390

      Total diameter: 1300

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 4

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 3-5-8-12-21-31

      RPM: 50-71-93-115-138-162

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.08277

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.6

      Net weight consolidated item: 6,23

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única34106_-_TYPHOON-M-Brown-wood-fan
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)623
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica