Publicar produtos
SMART FAN receiver

SMART FAN receiver

Traduzido por Google,
Acessório que permite converter os ventiladores JUST FAN, ETERFAN, MINI ETERFAN, TUBE FAN, MINI TUBE FAN, DECO FAN e COPPER FAN que terminam com WP em ventiladores SMART FAN.

  • Frequência: 50/60Hz
  • Potência máxima de gerenciamento do motor: 55W
  • Tipo de controle do motor: Inversor
  • Controle de luz: Tensão de alimentação principal gerenciada pelo TRIAC.
  • Potência máxima gerenciável da luz: 60W
  • Receptor RF: 315MHz e 433,92MHz
  • Comunicação inteligente Bluetooth e WiFi 2,4 GHz
  • < /ul>
Especificação
  • Reference: 34150

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776240834

    Tariff Item: 8526920090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Series: 76

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 40

    Individual box width (MM): 100

    Length individual box (MM): 120

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00048

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.142

    Net weight individual box (KG): 0.102

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0.102

Especificações técnicas
  • Ref.ª única34150_-_SMART-FAN-receiver
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosACCESSORIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.102
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica