Publicar produtos
Fan gateway 0-10/1-10V

Fan gateway 0-10/1-10V

Traduzido por Google,
Gateway para integração de sistemas de automação residencial para ventiladores Faro Smart (speed e light). Permite integração com KNX, LUTRON, BACnet, CASAMBI e outros sistemas através de controle 0-10/1-10V.
A instalação deste dispositivo pode ser para um ventilador ou grupo de ventiladores com operação unitária com um máximo de 128 ventiladores por unidade de gateway.

Esses ventiladores incluem WP em sua referência e são compatíveis apenas com o receptor 34160.
Especificação
  • Reference: 34162

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776327450

    Tariff Item: 8526920090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 76

    Body material: PC

    IP: 20

    Type: I

    Hertz: 50/60Hz

    Voltage: 100V-240V

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 40

    Individual box width: 100

    Length individual box: 120

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000182

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.3

    Net weight individual box (KG): 0.102

    Net weight consolidated item: 0,20

Especificações técnicas
  • Ref.ª única34162_-_Fan-gateway-0-10-1-10V
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosACCESSORIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)20
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica