Publicar produtos
MARINE M White ceiling fan IP44 SMART
MARINE M White ceiling fan IP44 SMART

    MARINE M White ceiling fan IP44 SMART

    Traduzido por Google,
    MARINE é um ventilador de teto branco ideal para ventilar ambientes de 13 m² a 17,6 m². Este ventilador tem IP44, por isso também é adequado para ambientes externos. Suas partes metálicas são tratadas com um tratamento anticorrosivo. É ativado por meio de um controle remoto, incluído. Este ventilador de teto possui um motor DC e possui 6 velocidades reguláveis, possui modo reverso e pode ser instalado em tetos inclinados. É um ventilador inteligente, lembre-se de que é necessário adicionar o receptor Smart Ref. 34150-29, que deve ser adquirido separadamente.
    Especificação
    • Reference: 34274WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776352858

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 3428

      Body material: Steel

      Blade material: ABS

      Body finish: White

      IP: 20

      Type: I

      Hertz: 50/60Hz

      Voltage: 100V-240V

      Sea Side Suitable: 1

      Total height: 245

      Total diameter: 1250

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33974

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      PALAS REVERSIBLES: 0

      Number of speeds: 6

      W: 4-6-9-14-20-27

      RPM: 86-121-146-175-198-222

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.036364

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

      Net weight consolidated item: 3,20

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única34274WP_-_MARINE-M-White-ceiling-fan-IP44-SMART
    • Familia de productoFan
    • Grupo de produtosWithout Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)320
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica