Publicar produtos
RUDDER L LED Black/walnut fan

RUDDER L LED Black/walnut fan

Traduzido por Google,
RUDDER L é um ventilador de teto que incorpora um kit de luz negra ultracompacto projetado pela Faro Lab, ideal para salas de 17,6 m² a 28 m². As lâminas de madeira preta/nogueira deste ventilador de teto com luz envolvem o motor, obtendo um efeito leve. Ele é ativado usando um controle remoto, incluído. Este ventilador de teto com luz tem um motor DC, tem 6 velocidades que podem ser reguladas, uma função reversa e pode ser instalado em tetos inclinados.
Especificação
  • Reference: 34298-1TW

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776357730

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1903849

    Fixing: Ceiling

    Serie: 3422

    Body material: Steel

    Blade material: Plywood

    Body finish: Matt Black

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00330

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 831lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 4000 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: 85

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 276

    Total diameter: 1320

    Canopy diameter: 130

    Ceiling/light kit diameter: 150

    Related accessory: 33974

    Engine type: DC

    No of blades: 3

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Number of speeds: 6

    W: 4-6-10-17-24-35

    RPM: 85-109-134-159-180-203

    Additional rods included in the box: No

Especificações técnicas
  • Ref.ª única34298-1TW_-_RUDDER-L-LED-Black-walnut-fan
  • Familia de productoFan
  • Grupo de produtosWith Light
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica