Publicar produtos
NESO LINE32 2700K white Casambi

NESO LINE32 2700K white Casambi

Traduzido por Google,
NESO LINE é uma luminária branca da família NESO. É integrada ao trilho graças a ímãs. Mede 32cm. O sistema Casambi permite regular a intensidade da luz sem fio.
Especificação
  • Reference: 5010492701W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776335219

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1177714

    Fixing: Wall

    Serie: 5010

    Body material: Aluminium

    Body finish: White

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00265

    IP: 20

    Type: III

    Power max (W): 13W

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 892lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Total height: 56

    Length: 320

    Depth: 34

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001496

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.625

    Net weight consolidated item: 0,50

Especificações técnicas
  • Ref.ª única5010492701W_-_NESO-LINE32-2700K-white-Casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)50
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted