Publicar produtos
NESO HOLE 5W 2700K 40° black Casambi

NESO HOLE 5W 2700K 40° black Casambi

Traduzido por Google,
NESO HOLE é uma luminária da família NESO. Ela é integrada ao trilho graças a ímãs. O sistema Casambi permite regular a intensidade da luz sem fio.
Especificação
  • Reference: 5010792722W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776335394

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1179007

    Fixing: Wall

    Serie: 5010

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00271

    IP: 20

    Type: III

    Power max (W): 5W

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 430lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 40°

    Total height: 100

    Length: 138

    Depth: 80

    Type of dirver regulation: CASAMBI

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002432

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.423333

    Net weight consolidated item: 0,30

Especificações técnicas
  • Ref.ª única5010792722W_-_NESO-HOLE-5W-2700K-40deg-black-Casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)30
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted