Publicar produtos
NESO HOLE 20W white 3000K 18°

NESO HOLE 20W white 3000K 18°

Traduzido por Google,
NESO HOLE é uma luminária da família NESO. Ela é integrada ao trilho graças a ímãs. A versão de 18° e uma temperatura de cor de 3000K é ideal como uma luz de destaque em vitrines ou vitrines, em restaurantes e hotéis, mas também em salas de exposição ou museus.
Especificação
  • Reference: 5011003011

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776412460

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1179042

    Fixing: Wall

    Serie: 5010

    Body material: Aluminium+PC

    Body finish: White

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00274

    Type: III

    Power max (W): 20W

    Light source: COB LED

    Lumens max: 908

    Colour temperature (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 18°

    Length: 165

    Total diameter: 70

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.004875

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.08

    Net weight consolidated item: 1,43

Especificações técnicas
  • Ref.ª única5011003011_-_NESO-HOLE-20W-white-3000K-18deg
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosLinear Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)143
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted