Publicar produtos
STAND UP Black and black floor lamp

STAND UP Black and black floor lamp

Traduzido por Google,
STAND UP projetado por Estudi Ribaudí é composto por um abajur preto original idealmente integrado à estrutura preta da luminária de chão minimalista. É ajustável em altura e sua base em forma de T dá estabilidade à luminária, bem como personalidade.
Especificação
  • Reference: 57211-02

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776250574

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Series: 5721

    Screen material: Textilene

    Screen finish: Black

    Blade finish: Black

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1750

    Length: 300

    Depth: 400

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,150458

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.2

    PCS: 18

    Net weight consolidated item: 4.96

Especificações técnicas
  • Ref.ª única57211-02_-_STAND-UP-Black-and-black-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)4.96
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão