Publicar produtos
TIDE 300 Chrome wall lamp

TIDE 300 Chrome wall lamp

Traduzido por Google,
TIDE 300 é uma luminária de parede linear para banheiro em acabamento cromado, que pode ser instalada ao lado ou acima de um espelho. Esta luminária de parede, com tecnologia LED e temperatura de cor de 3000K, fornece iluminação suave e eficiente.
Especificação
  • Reference: 63521

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776364196

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1941532

    Fixing: Wall

    Serie: 6356

    Body material: Aluminium

    Body finish: Chrome

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00344

    IP: 44

    Type: II

    Power max (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 650lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >=80

    Total height: 39

    Length: 300

    Depth: 78

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002211

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.82

    Net weight consolidated item: 0,82

Especificações técnicas
  • Ref.ª única63521_-_TIDE-300-Chrome-wall-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)82
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede