Publicar produtos
SHOKU 600 White/white wall/ceiling lamp
SHOKU 600 White/white wall/ceiling lamp

    SHOKU 600 White/white wall/ceiling lamp

    Traduzido por Google,
    SHOKU é uma família de luminárias de interior com um caráter minimalista e arquitetônico projetada pelo Ernest Perera Studio. A fonte de luz desta luminária de parede/teto de iluminação geral branca é embutida, oferecendo melhor conforto visual. SHOKU 600 ilumina internamente, gerando um efeito de luz muito único. Seus diferentes tamanhos e cores permitem que você crie várias combinações.
    Especificação
    • Reference: 64281

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776325715

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1494818

      Fixing: Wall

      Serie: 6439

      Body material: Aluminium

      Body finish: White

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00306

      IP: 20

      Type: II

      Power max (W): 40

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 2441.5lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature (K): 2700K

      CRI: >90

      Total height: 93

      Total diameter: 600

      Accessories included in the box: KIT DE FIJACION

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.067518

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.46

      Net weight consolidated item: 2.49

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única64281_-_SHOKU-600-White-white-wall-ceiling-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Peso líquido (Kg)2.49
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto