Publicar produtos
COSTAS 1000 Black/rattan pendant lamp
COSTAS 1000 Black/rattan pendant lamp
COSTAS 1000 Black/rattan pendant lamp
COSTAS 1000 Black/rattan pendant lamp

    COSTAS 1000 Black/rattan pendant lamp

    Traduzido por Google,
    COSTAS é uma coleção de luminárias suspensas projetadas por Alex&Manel Lluscà que se caracteriza por abajures de vime. Disponível em dois tamanhos, o design deixa a lâmpada visível, em uma mistura de estilo simples, clássico e mediterrâneo. É projetada para iluminação interna de todos os tipos de espaços. Esta é a versão com diâmetro de 1000x20x1000 mm.
    Especificação
    • Reference: 68590-70

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776243910

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 2998

      Screen material: Rattan

      Screen finish: Rattan

      Blade finish: Rattan

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17426

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1500

      Length: 1000

      Depth: 1000

      Total diameter: 1000

      Canopy diameter: 70

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0,05576

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.85

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 4.1225

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única68590-70_-_costas-black-rattan-pendant-lamp-o1000
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de produtosSUSPENSION
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL