Publicar produtos
ALFA Dark grey projector lamp

ALFA Dark grey projector lamp

Traduzido por Google,
Alfa é um projetor LED para iluminação externa, feito de alumínio injetado e projetado por Alex & Manel Lluscà. A fonte de iluminação é COB LED 15W. Este projetor minimalista é ajustável 90° do plano horizontal. É ideal para iluminar jardins e terraços, focando a luz onde mais lhe interessa. Esta luminária tem IP65 que lhe confere alta proteção contra chuva e corpos sólidos.
Especificação
  • Fixing: Wall

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    Reference: 97357

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776224414

    Tariff Item: 8504108090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: DRIVERS

    Commercial Description: CASAMBI INTERRUPTOR

    Product Description: CASAMBI SWITCH

    Serie: 9999

    Body material: PC

    IP: 20

    Type: III

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    PCS/PALLET: 0

    Net weight consolidated item: 0,10

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70025-110_-_ALFA-Dark-grey-projector-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Peso líquido (Kg)95
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior