Publicar produtos
ALFA Dark grey projector lamp
ALFA Dark grey projector lamp
ALFA Dark grey projector lamp
ALFA Dark grey projector lamp

    ALFA Dark grey projector lamp

    Traduzido por Google,
    Alfa é um projetor LED para iluminação externa, feito de alumínio injetado e projetado por Alex & Manel Lluscà. A fonte de iluminação é COB LED 15W. Este projetor minimalista é ajustável 90° do plano horizontal. É ideal para iluminar jardins e terraços, focando a luz onde mais lhe interessa. Esta luminária tem IP65 que lhe confere alta proteção contra chuva e corpos sólidos.
    Especificação
    • Reference: 70025

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776087705

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043231

      Fixing: Wall

      Series: 7002

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00013

      IP: 65

      Power max.(W): 13

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 845lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 80°

      Total height: 105

      Length: 111

      Depth: 180

      Base diameter: 95

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 190

      Individual box width (MM): 130

      Length individual box (MM): 115

      Volume Box Ind. Trawl: 0.002841

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.058

      PCS: 300

      Net weight consolidated item: 0.95

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única70025_-_alfa-led-dark-grey-projector-lamp
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL