Publicar produtos
LEAF Grey stake lamp

LEAF Grey stake lamp

Traduzido por Google,
LEAF é uma estaca projetada por Jordi Ribaudí para iluminar plantas, árvores e objetos ao ar livre. É feita de plástico reciclado e seu design, que lembra uma folha, permite que a água da chuva flua e não se acumule na estrutura. Uma luminária externa para os amantes da natureza, do design e da ecologia. Fabricada na Espanha.
Especificação
  • Reference: 70233

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776184718

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Series: 7034

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    IK: 10

    Power max.(W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: GU10

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17324

    Voltage: 100V-240V

    Sea Sied Suitable: 1

    Total height: 350

    Length: 176

    Depth: 116

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 155

    Individual box width (MM): 205

    Length individual box (MM): 355

    Volume Box Ind. Trawl: 0.01128

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.4

    PCS: 100

    Net weight consolidated item: 0.32

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70233_-_LEAF-Grey-stake-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)0.32
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted