Publicar produtos
CANDELA portable rechargeable terracotta lamp

CANDELA portable rechargeable terracotta lamp

Traduzido por Google,
CANDELA é uma luminária externa portátil projetada por Jordi Ribaudí. É a solução de design moderna e ousada para refeições ao ar livre ou uma varanda aconchegante. Seu design nos lembra lanternas antigas e seu acabamento em terracota nos transporta para o deserto e as dunas. Uma inspiração calorosa para qualquer canto. A luz filtra entre os espaços da estrutura e tem 3 intensidades, que podem ser controladas com o controle remoto incluído. O módulo de luz LED recarrega através de uma base de indução, também incluída. Não é o presente perfeito?
Especificação
  • Reference: 70790

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776238077

    Tariff Item: 8513100000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Table

    Series: 7150

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    IP: 66

    Power max.(W): 3

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 290lm

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >=80

    Total height: 240

    Length: 230

    Depth: 200

    Accessories included in the box: Base inducción

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 300

    Individual box width (MM): 230

    Length individual box (MM): 260

    Volume Box Ind. Trawl: 0.01794

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.5

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 1.275

Especificações técnicas
  • Ref.ª única70790_-_CANDELA-portable-rechargeable-terracotta-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1.275
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted