Publicar produtos
KILA 700 Dark grey beacon lamp transparent

KILA 700 Dark grey beacon lamp transparent

Traduzido por Google,
KILA é uma coleção de iluminação externa feita de alumínio e vidro. Seu design separa idealmente a estrutura cinza do difusor semitransparente, o que deixa a lâmpada visível. Este farol cinza escuro é ideal para iluminação decorativa em jardins e terraços. Versão de 70 cm.
Especificação
  • Reference: 71749

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776245440

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Series: 7174

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 65

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 700

    Length: 120

    Depth: 120

    Total diameter: 120

    Base diameter: 120

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,019238

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.885

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 3.30225

Especificações técnicas
  • Ref.ª única71749_-_KILA-700-Dark-grey-beacon-lamp-transparent
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)3.30225
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted