Publicar produtos
CAST 300 Dark grey beacon lamp

CAST 300 Dark grey beacon lamp

Traduzido por Google,
CAST é um farol feito de cimento. Ele emite uma luz quente e simétrica. Ele tem IP65 que lhe dá alta proteção contra chuva e corpos sólidos. Perfeito para iluminação decorativa em jardins e terraços. Versão de 30 cm.
Especificação
  • Reference: 74155-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776416406

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Serie: 7415

    Body material: Concrete

    Body finish: Dark Grey

    Light Source Energy Class: G

    IP: 65

    Type: I

    IK: 06

    Power max (W): 10

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 550lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: >80

    Total height: 305

    Length: 150

    Depth: 130

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 200

    Individual box width: 210

    Length individual box: 370

    Gross weight of box Ind. Trawl: 8,2

    PCS/PALLET: 60

    Net weight consolidated item: 7,5

Especificações técnicas
  • Ref.ª única74155-110_-_CAST-300-Dark-grey-beacon-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Peso líquido (Kg)75
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior