Publicar produtos
DATNA 300 Dark grey post lamp

DATNA 300 Dark grey post lamp

Traduzido por Google,
Muro de estilo contemporâneo para terraço e jardim feito de alumínio injetado e difusor de policarbonato. Design de: Alex & Manel Lluscà.
Especificação
  • Reference: 74441

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776040786

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Post

    Series: 1802

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Sea Sied Suitable: 0

    Total height: 300

    Length: 180

    Depth: 115

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 130

    Individual box width (MM): 188

    Length individual box (MM): 405

    Volume Box Ind. Trawl: 0.009898

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.6

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 1.07

Especificações técnicas
  • Ref.ª única74441_-_DATNA-300-Dark-grey-post-lamp
  • Familia de productoOutdoor
  • Grupo de produtosSurface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)1.07
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted