Publicar produtos
DAS 300 Dark grey beacon lamp
DAS 300 Dark grey beacon lamp
DAS 300 Dark grey beacon lamp

    DAS 300 Dark grey beacon lamp

    Traduzido por Google,
    DAS é uma série para iluminação externa com linhas atuais, que incorpora tecnologia LED, composta por uma luminária de parede e dois beacons. O pequeno beacon tem uma altura de 30cm e é feito de alumínio injetado com um difusor de vidro transparente. A fonte de iluminação é COB LED 8W 3000K 480Lm. Este beacon é ideal para iluminação decorativa de jardins.
    Especificação
    • Reference: 75519

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776065352

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1077787

      Fixing: Floor

      Series: 7551

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00092

      IP: 54

      IK: 09

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 480lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 4 SDCM

      Opening degrees: 180°

      Total height: 300

      Length: 160

      Depth: 54

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 60

      Individual box width (MM): 170

      Length individual box (MM): 320

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003264

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1,645

      PCS: 216

      Net weight consolidated item: 1,533

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única75519_-_das-led-dark-grey-beacon-lamp-h-30cm
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosSurface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391116
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL