Publicar produtos
Y Pattern Strainers - 758A
Febco

Y Pattern Strainers - 758A

4.0 de 5 estrelas4.0(10 avaliações)
Traduzido por Google,

Os filtros de padrão Y da série 758A são instalados em sistemas de tubulação de água para proteger equipamentos caros (como preventores de refluxo) contra danos ou falhas que podem ser causados por materiais estranhos na tubulação. A série 758A apresenta corpos de ferro fundido. Pressão máxima de trabalho: 200psi (13,8 bar).

Especificação
  • Features

    • Sizes 2 1⁄2 in. - 10 in. (65mm - 250mm)
    • Protects expensive equipment, such as backflow preventers, from damage or failure caused by foreign material in the pipeline
    • Unplugged, NPT blowoff connections are situated on cover
    • Recessed screen seats assure accurate screen alignment

    Outlet Connection Size

    • 2 1/2 IN
    • 3 IN
    • 4 IN
    • 6 IN
    • 8 IN
    • 10 IN

    Inlet Connection Size

    • 2 1/2 IN
    • 3 IN
    • 4 IN
    • 6 IN
    • 8 IN
    • 10 IN
Especificações técnicas
  • Ref.ª única758a-strainers
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de produtosStrainers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_57_96_99
  • Uniclass 2015 DescriçãoY-type water strainers
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29 17
  • Título OmniclassY Strainers
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States