MasterSeries LF866-FS Lead Free* conjunto de detecção de zona de pressão reduzida Os preventores de refluxo ajudam a proteger contra fluidos de alto risco (tóxicos) em serviços de água para instalações e aplicações industriais. Possui construção sem chumbo* para atender aos requisitos de instalação com baixo teor de chumbo.
Aprimorado com um assento de válvula de alívio de aço inoxidável, este conjunto robusto produz maior confiabilidade e maior vida útil da válvula. Equipado com válvulas de bloqueio OSY. A pressão máxima de trabalho é de 175 psi (12,1 bar).
O corpo de ferro dúctil é fundido com a tecnologia de revestimento ArmorTek™ para resistir à corrosão devido à corrosão induzida por micróbios (MIC) ou substrato de metal exposto.
Esta série apresenta um sensor de inundação integrado com a tecnologia SentryPlus™ Alert para detectar descargas excessivas de água da válvula de alívio. Ativado por meio de um kit de conexão adicional, o sensor pode acionar o sistema de alerta enviando notificação de detecção de inundação para o pessoal da instalação. Os kits de conexão estão disponíveis para BMS e comunicação celular.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |