Os conjuntos de detectores de zona de pressão reduzida MasterSeries LF866 Lead Free* são projetados especificamente para proteger contra possíveis condições de contrapressão e contra-sifonagem para aplicações de alto risco (tóxico) de acordo com os códigos locais de serviços públicos de água. O LF866 possui construção sem chumbo* para atender aos requisitos de instalação de baixo chumbo. Este conjunto consiste em um corpo de ferro fundido dúctil revestido de epóxi usando tecnologia de revestimento ArmorTek para resistência à corrosão avançada. Equipado com válvulas de corte OSY. Pressão máxima de trabalho: 175psi (12,1 bar).
O revestimento deste conjunto de refluxo usa a tecnologia ArmorTek™ para resistir à corrosão devido à corrosão induzida por micróbios (MIC) ou ao substrato metálico exposto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |