MasterSeries LF880V-FS Lead Free* conjunto de prevenção de refluxo de zona de pressão reduzida ajuda a proteger contra fluidos de alto risco (tóxicos) em serviços de água para instalações e aplicações industriais.
Aprimorado com um assento de válvula de alívio de aço inoxidável, este conjunto robusto produz maior confiabilidade e maior vida útil da válvula. Disponível com válvulas de fechamento NRS ou OSY. Pressão máxima de trabalho: 175 psi (12,1 bar).
O corpo de ferro dúctil é fundido com a tecnologia de revestimento ArmorTek™ para resistir à corrosão devido à corrosão induzida por micróbios (MIC) ou substrato de metal exposto.
Esta série apresenta um sensor de inundação integrado com a tecnologia SentryPlus™ Alert para detectar descargas excessivas de água da válvula de alívio. Ativado por meio de um kit de conexão adicional, o sensor pode acionar o sistema de alerta enviando notificação de detecção de inundação para o pessoal da instalação. Os kits de conexão estão disponíveis para BMS e comunicação celular.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |