Os disjuntores a vácuo de pressão resistentes ao congelamento sem chumbo* da série LF767FR são projetados para evitar a retrosifão de água contaminada sob pressão contínua no abastecimento de água potável. Seu design superior protege o corpo da válvula e os componentes internos durante condições repentinas de congelamento. A água dentro do PVB congela de fora para dentro. À medida que o gelo se forma e se expande causando um acúmulo de pressão, o LF767FR alivia a pressão por meio de uma válvula de alívio exclusiva embutida no flutuador de plástico. As torneiras de teste são posicionadas no ponto mais baixo da válvula para drenagem de inverno. Eles apresentam um corpo de bronze. Pressão máxima de trabalho: 150psi (10,3 bar).
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |