Os conjuntos de detectores de verificação dupla MasterSeries LF876V Lead Free* são projetados especificamente para proteger contra possíveis condições de contrapressão e backsiphonage para aplicações não perigosas à saúde (ou seja, poluentes) de acordo com o código de serviço público de água local. Este conjunto consiste em um corpo de ferro fundido dúctil revestido de epóxi usando tecnologia de revestimento ArmorTek para resistência à corrosão avançada. Pressão máxima de trabalho: 175psi (12,1 bar).
O revestimento deste conjunto de refluxo usa a tecnologia ArmorTek™ para resistir à corrosão devido à corrosão induzida por micróbios (MIC) ou ao substrato metálico exposto.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |