Publicar produtos
Fachada WPC perfil 73x36 mm
Fachada WPC perfil 73x36 mm
Fachada WPC perfil 73x36 mm
    Felli

    Fachada WPC perfil 73x36 mm

    4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)

    plusFACE, O WPC sistema fachada da plasticWOOD.it, é uma bem sucedida e harmoniosa combinação de beleza e resistência da madeira com a durabilidade dos materiais termoplásticos, com a qualidade 100% italiana. 

    É a solução perfeita para áreas externas!  Oferece todo o aconchego e o prestígio da madeira: com maior durabilidade e menor custo de manutenção. Utiliza-se de matéria prima virgem proveniente do descarte de produção de madeira natural e é 100% reciclável ao fim de seu ciclo.
    Régua com 73mm de largura x 36mm de espessura e 2000mm de comprimento padrão (pode ser customizada).
    Fornecemos todo o sistema de fixação, que inclui alumínio anodizado, tampas de fechamento, clipes customizadas e parafusos inox.
    A distância entre perfis pode ser personalizada.

    PONTOS FORTES:
    •             Aparência semelhante à da madeira natural.
    •             Maior durabilidade e resistência às diversas condições climáticas.
    •             Maior resistência à corrosão salina e ao mofo.
    •             Sem farpas.
    •             Baixa absorção de água.
    •             Redução do tempo e custo de manutenção.
    •             Voc free: livre de composto orgânicos voláteis
    •             Variedade de cores que são obtidas graças à matriz termoplástica.
    •             Flexibilidade de produção com perfis cortados sob medida para diminuir o percentual de perda em obra.

    Especificação
    • O sistema fachada é composto por perfis em WPC, réguas canaletadas 73x36mm com peso aproximado de 1,33kg por metro linear. Réguas feitas 100% na Itália, com composição de 65% de pó de madeira misturada ao HDPE e aditivos como anti-UV, anti-fungo e anti-alga. E é completado com barras de alumínio anodizado, tampas de fechamento, clipes customizadas e parafusos inox, feitos especialmente para fixar as réguas sem a madeira ser perfurada, eliminando o uso de pregos e deixando o produto final com excelente acabamento. Acabamento "Suave". A distância entre perfis pode ser personalizada.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWPC-brise-soleil-profile-73x36
    • Familia de productoFACE
    • Grupo de produtosBrise soleil
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)36
    • Largura (mm)73
    • Profundidade (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)1.33
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores