Publicar produtos
Fermacell Gypsum Fibreboard 15mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 15mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 15mm
    Arquivado

    Fermacell Gypsum Fibreboard 15mm

    Fermacell Gypsum Fibreboards Standard Boards – Square Edge: - FC Part No. 72130, length: 2000mm, width: 1250mm - FC Part No. 72132, length: 2500mm, width: 1250mm - FC Part No. 72134, length: 3000mm, width: 1250mm Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides: - FC Part No. 72322, length: 2540mm, width: 1250mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGypsum-Fibreboard-15mm
    • Familia de productoBuilding Material
    • Grupo de produtosFermacell Gypsum Fibreboard
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2016-03-18
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)15
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa