Publicar produtos
fermacell Cement Bonded board 12.5 mm
fermacell Cement Bonded board 12.5 mm
    Fermacell
    Arquivado

    fermacell Cement Bonded board 12.5 mm

    H2O painel Fermacell poder é uma placa de betão leve à base de cimento de construção com estrutura de sanduíche e Deckschichtarmierung bilateral feita a partir de fibra de vidro álcali malha. Eles oferecem uma série de vantagens com estruturas altas cargas de umidade de paredes e tectos. Aplicações pretendidas: - Aplicações interiores para paredes e tectos, como       - Locais húmidos domésticos (por exemplo, casas de banho, chuveiros)       - As áreas públicas (por exemplo, piscinas, quartos sanitários, instalações de lazer)       - Áreas comerciais (por exemplo, fábricas de lacticínios, cervejarias, cozinhas comerciais) - Aplicações externas       - Tectos falsos       - Fachada Rainscreen Vantagens do produto: - Predestinado para áreas molhadas - Extremamente estável e fácil - Fácil processamento - Facilmente Fix - Junta adesiva Económica - Flächenspachtelung Quando usado em áreas altamente quimicamente estressados, entre em contato com o assessor técnico Fermacell.
    Especificação
    • A aprovação técnica ETA-07 Europeu / 0087 a adequação do painel de energia H2O como placa de construção para sem funções de suporte divisórias internas, como a roupa de componentes no uso indoor e ao ar livre, como um suporte para fachada de gesso e tecto falso é detectado. regulamentos nacionais complementares devem ser observados. O Painel H2O Poder ter uma marcação CE e satisfazer as exigências da DPC. características: Aprovação oficial: ETA-07/0087 Classe de material: não combustível, A1 de acordo com a EN 13501-1 Espessura: 12,5 mm tamanhos de painéis: ver a área de download de arquivo de opções de entrega nacionais Tolerâncias: Comprimento ± 1 mm de largura ± 1 mm de espessura ± 1 mm Densidade: ≈ 1000 kg / m³ Gramatura: ≈ 13 kg / m² Equilibrium teor de umidade: ≈ 5% Água factor de resistência à difusão de vapor: μ = 56 de acordo com a DIN EN 12572 condutividade térmica: λ10, tr = 0,173 W / (mK) de acordo com DIN EN 12664 resistência térmica: R10, tr = 0,07 (m²K) / W de acordo com a norma DIN EN 12664 CP específica capacidade calorífica = 1000 J / (kgK) Resistência à flexão: ≥ 6,0 N / mm² Módulo: Curva ≈ 4200 N / mm² ≈ pH 10: Alcalinidade Alteração relativa em comprimento: 0.15 mm / m, entre 30% e 65% de humidade relativa, de acordo com a norma EN 318 0,10 milímetros / m entre 65% e 85% de humidade relativa, de acordo com a norma EN 318 temperatura contínua: 95 ° C Cor: cinzento de cimento Ver página de superfície: cofragens superfície de concreto lisa com estampagem Superfície traseira: ligeiramente ondulados ou lixada para a calibração Revestimento: base perfeita para Flächenspachtelungen, revestimentos de pintura, azulejos, gesso, etc.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMAT-fermacell-CBB-12-5-mm
    • Familia de productoBuilding Material
    • Grupo de produtosFermacell Cement Bonded Board
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2017-04-24
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)12.5
    Relacionado
    • Material principalFibrocimento
    • Material secundárioMineral
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCWallboard
    • Código UNSPSC30161501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_52_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoFibre-reinforced cement boards
    • Código CSI MasterFormat 201407 44 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Glass-Fiber-Reinforced Cementitious Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 29
    • Título OmniclassGlass Fiber Reinforced Cementitious Wall Panels
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions