Publicar produtos
FLM-G Louvre Window

FLM-G Louvre Window

Traduzido por Google,

As lâminas de persianas FLM não têm moldura, proporcionando uma visão desobstruída e uma aparência elegante e "sem costura". A linha FLM oferece inúmeras opções de aplicação, adequadas para áreas não isoladas, como jardins de inverno, como fachada de segunda pele, para conservatórios ou para áreas internas . Nossas equipes dedicadas de engenheiros e designers estão sempre à disposição para discutir quaisquer elementos de seus projetos e encontrar a melhor solução para atender às suas necessidades.





# Janela do Louvre # Janela # Parede Cortina # Combate a Incêndio # Sistema de Ventilação # Ventilação Natural Inteligente # Eficiência de espaço # Atuadores # AOV # Ventilação de Abertura Automática # NSHEV # Ventilação natural de fumaça e extração de calor # EN12101-2 # saída de fumaça # motorizada # elétrica # manuell # pneumático # função anti-trap # eficiência energética # Fail-Safe # baixa manutenção

Especificação
  • They are available with manual, electric and pneumatic drives. In addition to the examples shown, further variants are also available to suit a whole host of applications.

    Feature:

    natural ventilation, natural smoke and heat exhaust ventilator (NSHEV), second-skin facades

    Design:

    Blades are centrally pivoted.
    Uninsulated aluminium extrusions

    Glazing:

    8 to 13.52 mm single glazing (toughened or laminated) in an overlapping or stepped arrangement.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFLMGLouvreWindow
  • TipoDigital Twin (Building)
  • Data de publicação2023-10-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Louvre window
  • Classificação IFCParede Cortina
  • ETIM CodeEC011406
  • ETIM NameFaçade louver
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGlass louvre window units
  • Código CSI MasterFormat 201408 91 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Motorized Wall Louvers
  • Número OmniClass23-33 29 33
  • Título OmniclassMovable Blade Wall Louvers