Publicar produtos
Louver SLV94, Adjustable Non-Drainable
Louver SLV94, Adjustable Non-Drainable
Louver SLV94, Adjustable Non-Drainable
Louver SLV94, Adjustable Non-Drainable

    Louver SLV94, Adjustable Non-Drainable

    4.0 de 5 estrelas4.0(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    SLV94 é um sistema de venezianas que possui ventilação natural, transmitância de luz e desempenho de estanqueidade, podendo ser usado com lâminas de venezianas móveis, fixas e integradas em painel solar.

    O SLV94 é basicamente dividido em dois tipos: drenável e não drenável. O sistema SLV94 não drenável proporciona a máxima ventilação natural, que pode ser controlada graças às lâminas móveis das persianas e as lâminas das persianas podem ser facilmente removidas da estrutura através de pinos de mola para limpeza ou substituição.

    Destina-se a satisfazer critérios de deflexão em diferentes cargas de neve e diferentes cargas de vento com e sem perfis de montante e, em geral, para todos os tipos de venezianas; as dimensões sem o montante são determinadas como 1000x2000 mm e 2000x2000 mm com o montante

    Medidas de perfil:

    • Largura do perfil da moldura não drenável: 31,8 mm
    • Profundidade do perfil da estrutura não drenável: 120 mm
    • Largura do perfil da lâmina não drenável em ângulo de 37 graus: 112 mm
    • Profundidade do perfil da lâmina não drenável em ângulo de 37 graus: 94 mm
    • O peso de um sistema SLV94 de 1000*1000 mm varia entre 17-20 kg dependendo dos tipos de acessórios utilizados.
    Especificação
    • Properties :

      • Easy to Assemble and Disassemble
      • Movable Louver Blades
      • Fly Screen
      • Ensuring Maximum Air Permeability and Maximum Water Prevention
      • Without Corner Wedge
      • With Corner Wedge
      • Corner Wedge Without Press
      • Different Options in Assembly

      Technical Properties :

      • Non – Drainable Free Area : 0,545 / %53,5
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalouver-slv94-adjustable-non-drainable
    • Familia de productoAluminium Louver
    • Grupo de produtosSLV94
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-10-17
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)120
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Louvre window
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEC010351
    • Nome ETIMLouver for duct installation
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLouvre and shading mounting brackets
    • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Número OmniClass23-17 21 11 15
    • Título OmniclassExterior Louvers and Grilles

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia