Publicar produtos
Louver SLV94,Drainable
Louver SLV94,Drainable
Louver SLV94,Drainable
Louver SLV94,Drainable

    Louver SLV94,Drainable

    3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    SLV94 é um sistema de venezianas que possui ventilação natural, transmitância de luz e desempenho de estanqueidade, podendo ser usado com lâminas de venezianas móveis, fixas e integradas em painel solar.

    O SLV94 é basicamente dividido em dois tipos: drenável e não drenável. Enquanto o objetivo do sistema drenável SLV94 é proporcionar a máxima estanqueidade à água, ótima permeabilidade ao ar e privacidade do ambiente interno.

    Enquanto a opção drenável visa evitar a entrada de água no interior, garantir a privacidade e proporcionar um sombreamento ideal através da utilização de canais de descarga de água ocultos, a opção não drenada visa proporcionar uma ventilação ideal e uma entrada ideal de calor e luz.

    Destina-se a satisfazer critérios de deflexão em diferentes cargas de neve e diferentes cargas de vento com e sem perfis de montante e, em geral, para todos os tipos de venezianas; as dimensões sem o montante são determinadas como 1000x2000 mm e 2000x2000 mm com o montante

    Medidas de perfil:

    • Largura do perfil da estrutura drenável: 35 mm
    • Profundidade do perfil da estrutura drenável: 120 mm
    • Largura do perfil da lâmina drenável em ângulo de 37 graus: 112 mm
    • Profundidade do perfil da lâmina drenável em ângulo de 37 graus: 94 mm
    • O peso de um sistema SLV94 de 1000*1000 mm varia entre 17-20 kg dependendo dos tipos de acessórios utilizados.
    Especificação
    • Properties :

      • Easy to Assemble and Disassemble
      • Fly Screen
      • Ensuring Maximum Air Permeability and Maximum Water Prevention
      • Drainage Channelled Blades
      • Without Corner Wedge
      • With Corner Wedge
      • Corner Wedge Without Press
      • Different Options in Assembly

      Technical Properties :

      • Drainable Free Area : 0,505 / % 48,6
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalouverslv94-adjustable-drainable
    • Familia de productoAluminium Louver
    • Grupo de produtosSLV94
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-10-17
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)120
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Louvre window
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Código ETIMEC010351
    • Nome ETIMLouver for duct installation
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLouvre and shading mounting brackets
    • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Número OmniClass23-17 21 11 15
    • Título OmniclassExterior Louvers and Grilles