Publicar produtos
Sensó 13113
Sensó 13113
Sensó 13113
Sensó 13113
Sensó 13113

    Sensó 13113

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Sensó 13113 é um assento rebatível elegante e compacto que oferece uma excelente otimização do espaço devido às suas dimensões reduzidas. Este assento foi especialmente concebido para auditórios, parlamentos, teatros, salas de conferências e corporativas.

    O assento e encosto consistem em um monobloco compacto feito de espuma de poliuretano moldada a frio que cobre completamente uma estrutura metálica, ambos sustentados por dois painéis laterais unidos por uma ponte central de aço.

    As laterais terminam em base de sustentação em chapa de aço e são fixadas ao piso por meio de parafusos métricos ou outro tipo de fixação adequado a cada tipo de superfície. As laterais podem ser totalmente estofadas ou com acabamento em madeira.

    O assento inclina-se automaticamente graças a um sistema lateral duplo Controlled Soft Rise Technolgy que é extremamente silencioso e não requer manutenção. Este mecanismo é fabricado em poliamida de alta resistência mecânica. Depois de dobrado, o assento ocupa apenas 47cm.

    Especificação
      • Minimum distance between axes: 55cm.
      • Excellent acoustic response.
      • Ergonomic and shape-retaining seat.
      • Side panels can be upholstered or wood made.
      • Optionally, the seat and backrest can incorporate a back wooden board.
      • Optionally, a fire barrier can be incorporated between the upholstery and the PUR foam.
      • Together with the PLX, F-48 or F-1000 tables, it becomes an optimal solution for long working sessions.
      • Fire standards: complies with international regulations.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasenso-13113
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAmphitheatre seating
    • Código CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Número OmniClass23-21 25 11 11
    • Título OmniclassAuditorium Seating