Publicar produtos
Riva Twin Heritage 4303
Riva Twin Heritage 4303
Riva Twin Heritage 4303
Riva Twin Heritage 4303
Riva Twin Heritage 4303
Riva Twin Heritage 4303

    Riva Twin Heritage 4303

    4.9 de 5 estrelas4.9(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Riva Twin Heritage 4303 é um LoveSeat VVIP exclusivo projetado para uso em salas VIP de alto nível, cinemas, estádios ou salas de home cinema.

    Equipado com até dois motores, o encosto e o apoio para os pés podem ser reclinados conforme desejado pelo ocupante por meio de um touch pad localizado no apoio de braço do assento.

    O sistema de retorno automático mantém o espaço sempre limpo e livre para movimentação entre fileiras, retornando o encosto e o apoio para os pés à posição original quando o usuário se levanta.

    O encosto é composto por dois blocos de espuma de poliuretano moldada, com estrutura integral incorporada e estofamento artesanal.

    Não há limites em opções e acabamentos, todos os tipos de acessórios diferentes podem ser adicionados ao assento Riva Twin Heritage, conseguindo a mais alta personalização e ótima funcionalidade.

    Especificação
      • Automatic return system which facilitates the passage in case of an emergency evacuation.
      • The back part of the headrest is protected by a rigid element which prevents scratches and damage due to heavy use.
      • Various accessories can be included to meet the needs of any space: tables, built-in cupholders, privacy modules, glide-up arm, integrated lights and power charging points, among others.
      • Optionally, between the upholstery and the foam, a fire-resistant barrier can be incorporated.
      • Reaction to fire: this product complies with international standards.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicariva-twin-heritage-4303
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAmphitheatre seating
    • Código CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Número OmniClass23-21 25 11 11
    • Título OmniclassAuditorium Seating