Publicar produtos
Hollywood 5400
Hollywood 5400
Hollywood 5400
Hollywood 5400
Hollywood 5400
Hollywood 5400
Hollywood 5400
Hollywood 5400

    Hollywood 5400

    Traduzido por Google,

    O Hollywood 5400 é um assento VVIP exclusivo especialmente projetado para oferecer o máximo conforto e funcionalidade nas mais exclusivas salas VIP, cinemas ou estádios.

    Equipado com até três motores, o assento permite ao usuário controlar a posição do apoio de cabeça, encosto e apoio para os pés de forma independente, conseguindo um conforto ideal apenas com o uso da tela sensível ao toque à prova d’água. Além disso, um iPad pode ser integrado para uma ampla gama de funcionalidades.

    O sistema de retorno automático mantém o espaço sempre limpo e livre para movimentação entre fileiras, retornando o encosto e o apoio para os pés à posição original quando o usuário se levanta.

    Não há limites em opções e acabamentos, todos os tipos de acessórios diferentes podem ser adicionados ao assento Hollywood, conseguindo a mais alta personalização e ótima funcionalidade.

    Especificação
      • Up to three independent motors to control the headrest, backrest and footrest independently.
      • Available as a single seat, twin-seat or link-seat with shared armrest.
      • Automatic return system which facilitates the passage in case of an emergency evacuation.
      • Various accessories can be included to meet the needs of any space: tables, trays, privacy & safety modules, glide-up arm, integrated lights and power charging points, among others.
      • Possibility to add custom embroidery and stitching.
      • Optionally, the seat can include a tilting mechanism or our automatic cleaning system, for effortless cleaning.
      • Optionally, finish in leather with micro perforated areas to improve transpiration is available.
      • Reaction to fire:this product complies with international standards.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahollywood-5400
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosFixed Seating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-30
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAmphitheatre seating
    • Código CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Número OmniClass23-21 25 11 11
    • Título OmniclassAuditorium Seating